Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gehäuse

Reduzierung des Instandhaltungsbedarfs und Verlängerung der Gebrauchsdauer

Lagergehäuse für Hauptantriebswellen können nach Kundenvorgaben gefertigt und an die Rahmen- und Wellenmaße angepasst werden. Sie können je nach Kundenwunsch farblich gestaltet werden. Die Gehäuse sind mit einer hochwertigen Labyrinthdichtung versehen und gewährleisten:
  • eine lange Gebrauchsdauer
  • einen zuverlässigen Betrieb
  • einen geringeren Instandhaltungsaufwand
Für bereits existierende Gehäuse sind Muster und Zeichnungen verfügbar. Das bedeutet kürzere Lieferzeiten und keine Zusatzkosten für Muster.

SKF logo