Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF High Endurance Drehverbindung

Bessere Turbinenleistung und Zuverlässigkeit

Die Bedingungen, denen Gezeitenturbinen im Betrieb ausgesetzt sind, darf man nicht unterschätzen. Sie sind langfristig Meerwasser, rauen Wetterbedingungen, hohen Belastungen und einer hohen Energiedichte ausgesetzt. Daher stellt ihre Entwicklung in technischer Hinsicht eine große Herausforderung dar.
SKF hat eine Drehverbindungskonstruktion mit erhöhter Dichtungsleitung entwickelt und die innere Geometrie an diese Anforderungen angepasst. Die SKF High Endurance Drehverbindung bietet eine verbesserte Umgebungsbeständigkeit, erhöht so die Leistung und Zuverlässigkeit und verlängert die Lagergebrauchsdauer.

Vorteile:

  • Höhere Turbinenzuverlässigkeit auch in rauen Umgebungen
  • Längere Dichtungs- und Lagergebrauchsdauer
  • Geringere Betriebs- und Instandhaltungskosten
  • Verbesserte Pitch-Steuerung für verbesserte Funktion
  • Kürzere Montage- und Austauschzeit  
SKF logo