Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Automatische Auswuchteinheiten

Die kundenspezifischen SKF Auswuchtlösungen für Winkelschleifer helfen Ihnen, die gestiegene Marktnachfrage nach diesen Geräten und die EU-Vorschriften für Schwingungspegel zu erfüllen. Für diesen Einsatzbereich gibt es keine Standardprodukte – wir passen jede Lösung optimal an die Anforderungen an.

Externe Prüfungen belegen die Vorteile einer kundenspezifischen Auswuchteinheit:

  • Schwingungsreduzierung von bis zu 70 %
  • Um 50 % verlängerte Lebensdauer von Trennscheiben
  • Um 100 % verlängerte Lebensdauer von Schleifscheiben

Eine kundenspezifische Auswuchteinheit sollte so nahe wie möglich an der Unwuchtquelle platziert werden. Die Einheiten vertragen keine externen Belastungen und können daher auch keine Lager ersetzen.


SKF logo