Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Hybridlager für professionelle Handwerkzeuge

SKF hat ein Sortiment von fettgeschmierten Hybridlagern für schnelllaufende Handwerkzeuge zusammengestellt, die von den folgenden Motoren angetrieben werden:

  • Motoren für Druckluftturbinen
  • Elektromotoren
  • Luftdruckmotoren

Die Innen- und Außenringe von Hybridlagern sind aus Lagerstahl gefertigt; die Wälzkörper bestehen aus Siliziumnitrid in Lagerqualität. Der Keramikwerkstoff Siliziumnitrid wird in einem Pulververdichter bei Temperaturen von 1 800 °C und Drücken von 200 MPa gepresst. SKF setzt ein Spezialverfahren ein, das porositätsfreie Festkeramik mit gutem Härtegrad erzeugt.

Die Hybridlager können herkömmliche fettgeschmierte Stahllager in Handwerkzeugen ersetzen.

Hybridlager verlängern die Betriebsdauer, da sie folgende Eigenschaften aufweisen:

  • Längere Fettgebrauchsdauer
  • Gute Leistung in Luftströmen und bei Kondensation
  • Hohe Partikel-Verschleißfestigkeit (Sand, Pigmente, Streugut, Stahl, Eisenoxide usw.)
  • Gute elektrische Isolation

Fliehkräfte in Lagern

SKF Hybridlager können Stahllager in Handwerkzeugen ersetzen. Hybridlager gestatten höhere Drehzahlen als die für Stahllager im SKF Hauptkatalog aufgeführten Nenndrehzahlen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Siliziumnitrid eine geringere Dichte hat als Stahl.

Die Fliehkräfte einer Keramikkugel sind 40 % niedriger als bei einer Stahlkugel. Höhere Fliehkräfte führen zu höheren Lagertemperaturen.
SKF logo