Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schleifmaschinen, Planschleifmaschinen und Flächenschleifer

Diese vielseitigen Werkzeuge werden zum Reinigen, Polieren, Glätten und Entgraten eingesetzt. Im Heimwerkerbereich werden hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Bedienkomfort gestellt. Profis haben ähnliche Anforderungen, achten aber zusätzlich auf einen niedrigen Schwingungspegel, lange Lebensdauer, hohe Leistung und umfangreiche Sicherheitsfunktionen.

Der Winkelschleifer besteht aus einem Elektromotor, der über ein Ritzel mit einer Abtriebsspindel verbunden ist, an der sich wiederum die Schleifscheibe befindet. Lageranordnung und Laufbedingungen sind konstruktionsabhängig.

Lösungen

SKF logo