Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Integrierte Ölringeinheiten (garter seal units)

SKF hat ein einreihiges Rillenkugellager mit integriertem Ölring entwickelt. Der kompakte Ölring ist so konstruiert, dass er dem Öldruck standhält und sich einfach montieren lässt. An der gegenüberliegenden Seite des Ölrings ist das Lager mit einer schleifenden Gummidichtung ausgestattet. Der Lagerkäfig besteht in der Regel aus glasfaserverstärktem Polyamid. Die radiale Lagerluft ist auf die Anwendung abgestimmt. Die Lager sind dauergeschmiert und auf Lebensdauer abgedichtet. Das Schmierfett ist für hohe Drehzahlen, hohe Temperaturen und starke Verunreinigungen geeignet.

Der Ölring (garter seal) kann nach speziellen Baumaßen angefertigt werden. SKF bietet Gummidichtungen mit einer hohen Beständigkeit gegen Verunreinigung an.

Die Anwendungsspezialisten von SKF beraten Sie gern.

SKF logo