Einreihige Rillenkugellager für elektrische Rasenmäher

Elektrische Rasenmäher haben eine Ankerwelle (Elektromotor mit Vertikalwelle), auf der die Sicherheitskupplung mit den Schneidmessern sitzt.
Die Lager haben folgende Eigenschaften:
- Beidseitige Berührungsdichtungen aus Gummi verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und das Auslaufen von Fett
- Käfige aus Stahlblech oder Kunststoff (glasfaserverstärktes Polyamid)
- Wälzlagerfett mit einem Betriebstemperaturbereich von -30 bis +130 °C
Radiale Lagerluft je nach Montagetoleranzen, normalerweise ISO CN oder C3
Link to single row deep groove ball bearings.