Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Einreihige Rillenkugellager für Gartenwerkzeuge

Allgemeine Anwendungsfälle

Die Lager haben in der Regel Metallschirme. Der Käfig besteht aus Stahlblech oder glasfaserverstärktem Polyamid. Die Lager sind mit Schmierfett dauergeschmiert, das für Betriebstemperaturen zwischen -30 und +130 °C geeignet ist. Die radiale Lagerluft ist von den Montagetoleranzen abhängig.


Link to single row deep groove ball bearings.

Kabellose Anwendungsfälle

In diesem Anwendungsbereich kommt es auf eine niedrige Reibung und gute Schmutzbeständigkeit an. Für die Lager werden leichte Berührungsdichtungen aus Kautschuk und ein Käfig aus Stahlblech oder glasfaserverstärktem Polyamid verwendet. Zur Schmierung wird Fett eingesetzt, das für einen Temperaturbereich zwischen -30 und +130 °C geeignet ist. Die radiale Lagerluft ist von den Montagetoleranzen abhängig.

Besserer Schutz gegen Verunreinigung

Um dem Austreten von Schmierfett vorzubeugen und die Schmutzbeständigkeit zu erhöhen, werden Berührungsdichtungen aus Kautschuk verwendet. Der Käfig besteht aus Stahlblech oder glasfaserverstärktem Polyamid. Die radiale Lagerluft ist von den Montagetoleranzen abhängig.
SKF logo