Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF Flowline Pumpenaggregat

Weniger aber effektiver schmieren

Bei herkömmlichen Öl-Umlaufschmiersystemen sind in der Regel nur 30–45 % des Öls in den großen Tanks aktiv im Umlauf, und die Ölverweildauer ist oft wesentlich kürzer als erwünscht. Die Folge ist eine ineffiziente Entfernung von Luft, Wasser und Verunreinigungen aus dem Öl. In solchen Fällen sinkt die Ölqualität rapide und die Kosten steigen.

Kleinerer Tank, größere Einsparungen

SKF Flowline zeichnet sich durch einen wesentlich kleineren Behälter aus, der Wasser- und Luftblasen mitsamt Partikeln effizient aus dem Öl entfernt. Dank einer Betriebseffizienz von über 90 % ist nur die Hälfte oder ein Drittel der Ölmenge herkömmlicher Systeme erforderlich. Zudem ermöglicht das Aggregat die Senkung des Öl- und Energieverbrauchs.

  • Geringere Kosten für Kauf, Handling und Entsorgung von Öl
  • Geringerer Verbrauch von Energie und Kühlwasser
  • Verbesserte Schmierung dank besserer Ölqualität
  • Niedrigere Instandhaltungskosten 

 

Impact - economic, social and environmental

SKF logo