Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Papierproduktion

Lösungen für die spezifischen Anforderungen in der Papierproduktion

Der Aufbau einer Papiermaschine richtet sich nach den Produkten, die darauf hergestellt werden sollen. Für alle Papiermaschinen – ob schnell oder langsam, breit oder schmal – gilt jedoch: Ihr Aufbau soll maximale Effizienz und Rentabilität gewährleisten.

An moderne Papierfabriken werden zahlreiche Anforderungen gleichzeitig gestellt:
  • Reduzierung der Betriebskosten
  • Verbesserung der Verfügbarkeit
  • Höhere Maschineneffizienz
  • Steigerung von Nachhaltigkeit und Sicherheit

SKF Produkte und Dienstleistungen können helfen
SKF arbeitet seit über einem Jahrhundert mit der Papier- und Zellstoffindustrie zusammen. Heute bietet das Unternehmen eine Vielzahl kundenspezifischer Lösungen an, die eine effiziente und zuverlässige Papierproduktion erlauben und die branchentypischen Anforderungen an die Qualität, Kosten und Umweltverträglichkeit berücksichtigen.

Anwendungsbereiche

SKF logo