Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Pressenpartie

Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind zentrale Anforderungen

In der Pressenpartie wird die Entwässerung fortgesetzt, die in der Siebpartie begann. Dabei wird die Papierbahn durch eine Reihe von Presswalzen geführt.

Die Genauigkeit, mit der die Papierbahn durch die Pressenpartie läuft, hat Einfluss auf die Qualität des Endprodukts. Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind daher wichtige Anforderungen.
Steigern Sie die Zuverlässigkeit von Pressenpartie-Walzen und reduzieren Sie die Instandhaltungskosten
SKF bietet u. a. folgende Lösungen für die Pressenpartie an:
  • Zustandsüberwachungstechnik zur Reduzierung der Instandhaltungskosten
  • Pressenpartie-Überwachungstechnik zur Kontrolle des Laufverhaltens
  • Werkzeuge für einen vereinfachten Ein- und Ausbau
  • Hochleistungslager für eine höhere Effizienz und Zuverlässigkeit der Filzwalzen, einfachen Presswalzen, Saugpresswalzen und Durchbiegungsausgleichswalzen

Lösungen für die Pressenpartie

Anwendungsfälle in der Pressenpartie

SKF logo