Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Einfache Presswalzen

Hohe Laufgenauigkeit bei hohen Drehzahlen

Die Lager in einfache Presswalzen werden bei mittleren bis relativ hohen Drehzahlen betrieben, die sogar über den Bezugsdrehzahlen aus dem SKF Hauptkatalog legen können. Um eine gute Papierqualität zu erreichen, muss der Spalt zwischen den Presswalzen konstant bleiben.

Einige Walzen werden bei rotierenden Lagern nachgeschliffen. Auch hier ist die Laufgenauigkeit der Lager sehr wichtig.

Für große Lager mit hohen Drehzahlen ist eine hohe Laufgenauigkeit sehr wichtig. Bei Verwendung ungeeigneter Lager können die resultierenden Schwingungen zu einer ungleichmäßigen Papierstärke führen und den Filzverschleiß beschleunigen. Das führt zu erhöhten Instandhaltungskosten.

SKF kann Sie unterstützen
SKF Lösungen für einfache Presswalzen können die Lagerfunktion und Lebensdauer verbessern, die Instandhaltungskosten senken und den Einbau vereinfachen.

SKF Lösungen für einfache Presswalzen

SKF logo