Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Häcksler

Steigern Sie Zuverlässigkeit von Häckslern und reduzieren Sie die Instandhaltungskosten

Häcksler sind eine wichtige Komponente in der Papierproduktion. Sie schreddern das Holz in kleine, einheitlich große Teile, die im Kocher aufgeweicht und zu Zellstoff aufgeschlossen werden.

Häcksler werden bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen betrieben. Ein zuverlässiger Betrieb ist zu gewährleisten. Die Anlagen müssen niedrige, mittlere und Stoßbelastungen verkraften.

Ein breites Sortiment an SKF Lösungen
Die Häcksler müssen zuverlässig funktionieren, damit eine kontinuierliche Versorgung mit einheitlich großen Chips gewährleistet ist. SKF bietet u. a. folgende Lösungen für Häcksler an:
  • Zustandsüberwachungstechnik zur Senkung der Instandhaltungskosten
  • Hochleistungslager-, Dichtungs- und Schmierungslösungen zur Verbesserung der Effizienz und Zuverlässigkeit

Lösungen

SKF logo