Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Stofflöser

Steigern Sie die Leistung, verbessern Sie das Laufverhalten und senken Sie die Instandhaltungskosten

Stofflöser arbeiten mit niedrigen bis mittleren Drehzahlen bei niedrigen bis mittleren Belastungen. Sie schlämmen Recyclingpapier bzw. Zellstoffballen so auf, dass eine Weiterverarbeitung möglich ist. Grobe Verunreinigungen müssen daher zuverlässig aus dem Zellstoff gelöst werden.
Lösungen für eine Vielzahl von Stofflösern
SKF bietet u. a. folgende Lösungen für kontinuierliche Stofflöser, Hydro-Stofflöser, Senkrecht-Stofflöser und Hochkonsistenz-Stofflöser an:
  • Zustandsüberwachungstechnik zur Reduzierung der Instandhaltungskosten
  • Hochleistungslager-, Dichtungs- und Schmierungslösungen zur Steigerung der Effizienz und Zuverlässigkeit

SKF Lösungen für Pulper (Stofflöser)

SKF logo