Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF Operator Driven Reliability senkt Anlagenausfälle in Werken um 25%

Die Herausforderung

Ein Produzent von jährlich 1 Mio. Tonnen kaschiertem Karton musste sich auf einem preisbewussten Markt durchsetzen. Die Marge war niedrig und der Hersteller suchte nach Wegen, um die Kosten zu senken und Wettbewerbsvorteile zu erlangen.

Die SKF Lösung

SKF Spezialisten prüften die Bedingungen und unterstützten den Produzenten bei der Festsetzung realistischer Ziele. Der Kunde entschied sich für die schrittweise Umsetzung eines werksweiten ODR-Programms. SKF prüfte zusammen mit dem Kunden die Bedienerabläufe und passte sie an. Die Bediener messen jetzt in geeigneten Abständen die wichtigsten Maschinenzustände selbst. Es wurden Abläufe für das Datenmanagement festgelegt und klare Aufgaben und Zuständigkeiten festgelegt.

Die Ergebnisse

Nach einem Pilotprogramm im Maschinenhaus wurde das ODR-Programm in der Chemieabteilung und in der Papierfabrik umgesetzt. Schrittweise wurde das Programm auf das ganze Werk – Holzlager, Zellstofffabrik und Faseranlage – ausgeweitet.

Die Ergebnisse waren positiv. Größere Anlagenausfälle sanken um 25%, während die Gesamtanlageneffizienz und die Maschineneffizienz um über 2% stiegen. Das Werk konnte die Instandhaltungsausgaben senken und ungeplante Stillstände reduzieren. Die Standort-Scorecard zeigt weiter nach oben und der Betreiber kann zukünftige Verbesserungen erwarten.

SKF logo