Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Kreuzgelenkbüchsen

SKF Kreuzgelenkbüchse
Als ideale Kombination aus Lager, Dichtung und Schmierfett verbessern SKF Kreuzgelenkbüchsen die Zuverlässigkeit und Umweltverträglichkeit von Nutzfahrzeugen, ein Vorteil, von dem viele große Lastwagen- und Aufliegerhersteller profitieren.

Kreuzgelenkbüchsen in Nutzfahrzeuge bieten im Wesentlichen zwei Vorteile: Sie sind wartungsfrei und damit eine kostengünstige und sehr umweltverträgliche Investition. Durch die Wartungsfreiheit entfallen die ca. 60 Inspektionen, die sonst während der Gebrauchsdauer (eine Million Kilometer) durchgeführt werden müssten. Damit gehören auch das Nachschmieren und die anschließende Reinigung in der Werkstatt der Vergangenheit an. Das gilt auch für die Stillstandszeiten, die durch das Nachfetten der Antriebswellen erforderlich werden.
SKF logo