Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF Energieeffiziente Kegelrollenlager

E2 TRB
SKF Energieeffiziente Kegelrollenlager
SKF hat neue Kegelrollenlager entwickelt, mit der Anwender die Reibung um bis zu 30 % reduzieren können. Dadurch bietet sich für Kunden eine neue Möglichkeit, ihre Ziele auf nachhaltige, energieeffiziente und wirtschaftliche Weise umzusetzen
Energieeffiziente Kegelrollenlager bieten folgende Vorteile:
  • Die Reibung wird um 30 % und mehr reduziert, wodurch der Energieverbrauch der Lager niedriger ausfällt.
  • Niedrigere Lagertemperaturen verbessern die Schmierbedingungen.
  • Durch das geringere Gewicht reduzieren sich die Trägheitskräfte und damit sinkt das Risiko von Gleitbewegungen und Anschmieren.
  • Durch die geringere Reibung ist ein Betrieb bei deutlich höheren Drehzahlen möglich.
  • Die Lager sind mit Kegelrollenlagern der Grundausführung austauschbar.
SKF logo