Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Motor

Der Motor ist unter dem Gesichtspunkt der Leistung, Qualität und des Innovationsgehalts das anspruchsvollste Bauteil; er muss leistungsstark und renntauglich, zuverlässig, langlebig, sicher und von höchstem Technologiegehalt sein.

Endkunden motorisierter Zwei- und Dreiräder erwarten:

  • Günstigen Preis
  • Gute Verbrauchswerte
  • Niedrige Geräusch- und Schwingungspegel
  • Lange Gebrauchsdauer
  • Kompaktes Design
  • Sicherheit

SKF bietet kundenspezifische Lager und Lagereinheiten, die auch unter erschwerten Einsatzbedingungen durch Leistung überzeugen:

  • Starke Verunreinigungen
  • Mangelschmierung
  • Hohe Temperaturen
SKF logo