Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Kipphebellager

Das SKF Angebot umfasst reibungsreduzierte Hochleistungs-Kipphebellager, die höhere Kilometerleistungen und eine längere Gebrauchsdauer ermöglichen.

Eigenschaften
  • Kompakte und gewichtsreduzierte Bauformen sorgen für ein niedriges Trägheitsmoment und ermöglichen hohe Drehzahlen.
  • Die Wälzkörper sind an den Enden leicht verjüngt, dadurch werden Kantenpressungen vermieden.
  • Induktionsgehärteter Wellenzapfen
  • Geschmiedete Kipphebel; Sonderausführungen verfügbar
  • Eine Balligkeit von acht Mikron, die beim Honen am Außenring ausgeführt wird, vermindert die Reibung und erhöht die Verschleißfestigkeit.

Vorteile

  • Erhöhte Gebrauchsdauer und Zuverlässigkeit
  • Niedrigere Reibungs-, Geräusch- und Schwingungspegel
  • Geringere Montagekosten
  • Ermöglicht höhere Arbeitsgeschwindigkeiten
SKF logo