Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Ventilschaftdichtungen

Von allen gewichts- und reibungsreduzierten Komponenten, die SKF für Kraftradmotoren anbietet, wirkt sich keine so unmittelbar auf die Emissionsminderung aus wie die Ventilschaftdichtung. SKF Ventilschaftdichtungen sind auf die Reduzierung der Abgasemissionen durch eine kontrollierte Schmieröldosierung zu den Motorventilen ausgelegt und mit Fluor-Kautschuk (FKM) für Anwendungen in Hubkolbenmaschinen ausgeführt.
Neben der Verringerung der Abgasemissionen bieten SKF Ventilschaftdichtungen den Fahrzeugherstellern weitere konstruktive und Fertigungsvorteile.

Die Herstellung und Qualitätsprüfung der Dichtungen erfolgt vollautomatisch, wodurch eine zuverlässige, fehlerfreie Qualität gewährleistet ist. Dank ihrer gehärteten Feder ermöglichen die Dichtungen kundenspezifische Ausführungen mit konstanter Radialkraft und verhindern Öl- oder Ölkohleablagerungen auf den Ventilen.
SKF logo