Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Vorderradgabel

Um eine effiziente Bremsung und maximalen Fahrkomfort zu gewährleisten, sind Motor- und Dreiräder mit zwei Dämpfern in der Vorderradgabel ausgeführt.
Diese Dämpfer begrenzen die Ein- und Ausfederung; ihre Aufgabe ist die Dämpfung der Federschwingungen. Die Stoßdämpfer sind mit Drucköl und Gas gefüllt und nehmen die überschüssige Energie der Tragfedern auf. Die Federwege werden vom Hersteller in Funktion des Gewichts des Fahrzeugs in beladenem und unbeladenem Zustand definiert.

Lösungen

SKF logo