Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Staub- und Spezialdichtungen

Die Vorderradgabel hat zweiFederbeine aus Stahlfedern mit einem hydraulischen Dämpfer, die Stöße auffangen und für eine effiziente Fahrbahnhaftung sorgen. SKF bietet Staubdichtungen und spezielle Dichtungslösungen

Vorteile:
  • Weniger Schwingungen und Stöße
  • Geringere Reibung
  • Längere Gebrauchsdauer
  • Weniger Leckölverluste

Typische Einsatzbereiche

  • Vorderradgabel

SKF logo