Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kupplungsbetätigung

Bei den meisten Motorrädern wird die Kupplung mit dem Kupplungshebel am linken Lenkergriff betätigt. Wenn der Fahrer den Hebel nicht betätigt, stehen die Kupplungsscheiben kraftschlüssig im Eingriff. Zieht er den Hebel zu sich hin, werden die Kupplungsscheiben über einen Seilzug oder eine hydraulische Betätigungsvorrichtung ausgerückt, so dass er die Gänge schalten oder mit ausgekuppeltem Getriebe weiterrollen kann.


Vorteile

  • Kupplungsbelag in das Lager integriert
  • Geringerer Kraftstoffverbrauch und weniger CO2-Emissionen
  • Geringerer Geräuschpegel
  • Kürzere Montagezeiten
  • Weniger Komponenten und geringeres Gewicht
  • Reibungslose Kupplungsbetätigung

Typische Anwendungen

  • Kupplung

Lösungen

SKF logo