Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Kardanwelle

Kardanwellen sind mechanische Komponenten zur Drehmomentübertragung mittels einer rotatorischen Bewegung. In der Regel stellen sie die Verbindung zu Komponenten im Antriebsstrang her, die nicht direkt angeschlossen werden können, weil sie entfernt liegen oder weil eine Relativbewegung zwischen den Komponenten ermöglicht werden muss.

Lösungen

SKF logo