Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Variomatic-Getriebe

Motorisierte Zwei- und Dreiräder der neuen Generation sind mit einem Variomatic-Getriebe ausgestattet, das ein Schalten der Gänge und die manuelle Kupplungsbetätigung überflüssig macht. Es ermöglicht ein erschütterungsfreies und komfortables Fahren. Diese Baugruppe enthält Rollen, die sich je nach Lastzustand und Motordrehzahl nach innen oder außen verschieben und den Durchmesser der Riemenscheiben ändern, um so die optimale Drehzahl und Antriebskraft am Rad bereitzustellen.

Lösungen

SKF logo