Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Nadellager und Rillenkugellager für die Schwinge

Nadellager sind Rollenlager mit Zylinderrollen, die einen sehr kleinen Durchmesser haben. Sie weisen trotz geringer Querschnittshöhe eine hohe Tragfähigkeit auf und eignen sich besonders für Lagerungen, für die in radialer Richtung nur wenig Platz zur Verfügung steht.
SKF fertigt Nadellager in unterschiedlichen Ausführungen und Größen, die eine Vielzahl von Anwendungen abdecken.
SKF logo