Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Vorderrad

Motorradkunden bevorzugen Vorderräder aus Leichtmetall-Druckguss. Das hat die Zahl der Komponenten verringert und ermöglicht eine kompakte Bauform. Die Radnabe ist in die Felge integriert. Dennoch bleiben Lagermaße und Gesamtabmessungen bei dieser Konstruktionsänderung unverändert. Die gesamte Konstruktion wird kompakter. Kunden haben dieses Rad mit ABS-Sensor und Radsensor-Wälzlagerlösungen eingesetzt, Ausführungen mit Scheiben- oder Trommelbremse sind ebenfalls möglich. In diesem Fall sind zwei Rillenkugellager mit einseitiger oder zweiseitiger Abdichtung montiert.

Lösungen

SKF logo