Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Abgedichtete Kettenradlager

Diese Lager im Hinterrad unterstützen die Kraftübertragung vom Motor über eine Kette oder einen Riemen auf das Kettenrad oder die Riemenscheibe. Das Kettenrad ist mit einem Rillenkugellager ausgeführt. Abgedichtete und reibungsarme SKF Lager mit Belüftungsloch vermindern die Reibung und erleichtern die Montage.
SKF logo