Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Hybridlager und karbonitrierte Lager für Kurbelwellen

Hybridlager bestehen aus Stahlringen und Keramik-Wälzkörpern, die eine höhere Verschleißfestigkeit des Lagers bei Mangelschmierung gewährleisten.

Hybridlager dienen außerdem als elektrische und thermodynamische Isolierung. Sie können sehr hohe Drehzahlen aufnehmen und ermöglichen eine längere Gebrauchsdauer.

Durch die Keramikkugeln erhält das Lager folgende Eigenschaften:

  • Elektrische Isolierung, mögliche Beschädigungen durch nieder- und hochfrequente elektrische Ströme werden verhindert.
  • Geringe Wärmeübertragung
  • Aufnahme hoher Drehzahlen durch geringe Dichte und Reibung
  • Niedrige Verschleißrate durch hohen Härtegrad
  • Längere Nutzungsdauer des Schmierfetts und besserer Schutz gegen Fraßschäden
SKF logo