Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dichtungslösung mit Solid Oil

Die SKF Lösung für Lenksäulen von Motor- und Dreirädern wird eingesetzt, wenn ein Nachschmieren nicht möglich ist und Verunreinigungen zuverlässig abgewiesen werden müssen.

Der SKF Solid Oil Kugelkäfig ist eine mit Schmieröl gesättigte Polymermatrix. Er ermöglicht Gewichtseinsparungen der Lenksäule und bietet eine ausgezeichnete Abdichtung gegen trockene und feuchte Verunreinigungen.

Der spritzgegossene Kunststoff dient als rotierende Deckscheibe. Auch der Solid Oil Kugelkäfig trägt zu einer besseren Straßenlage des Fahrzeugs bei, denn in ihm laufen die Kugeln alle im gleichen Berührungswinkel und mit einem drehzahlabhängigen Reibmoment. Diese Lösung gewährleistet eine lange Gebrauchsdauer des Systems.

SKF logo