Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF XL Hybrid-Rillenkugellager

Entwickelt und konstruiert für große Windkraftanlagen

SKF XL Hybrid-Rillenkugellager isolieren in Windenergiefarmen Turbinen gegen elektrischen Strom bei gleichzeitiger hoher Zuverlässigkeit und und exzellenten Leistungseigenschaften.

Nachgewiesene Leistung

SKF Hybridlager garantieren eine hervorragende Schmierfett-Lebensdauer, besonders in Situationen mit anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Hinsichtlich der Verschleißfestigkeit beim Betrieb in verunreinigten, unzureichend geschmierten Umgebungen sind Hybridlager den Ganzstahllagern überlegen.

Tests haben darüber hinaus gezeigt, wie hervorragend sich Silikonnitrid beim Kontakt mit Laufbahnen aus Metall bei reiner Gleitreibung bewährt. Zurückzuführen ist dies auf die glattere Oberfläche und den höheren Härtegrad der keramischen Wälzkörper.

Flexible Lösungen

Die breite Auswahl an SKF XL Hybrid-Rillenkugellagern deckt die gängigsten Größen ab, die in Generatoren für Windenergieanlagen eingesetzt werden. Für Multimegawatt-Windturbinengeneratoren, die andere Lagergrößen oder andere Lagerungsanordnungen erfordern, bietet SKF individuelle Lösungen an.
SKF logo