Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Drehverbindungen

„Pitch“-Lager für niedriges Gewicht und hohe Leistung

SKF Schwenklager sind hervorragend zur „Pitch“-Steuerung in Windturbinen geeignet. Über die Regelung des Anstellwinkels der Rotorblätter kann die Anlage kontinuierlich an die Windstärke angepasst werden und auch bei sehr hohen Belastungen einen optimalen Wirkungsgrad erzielen.

Verbesserter Korrosionsschutz

Die SKF Pitch-Lager haben eine innovative, zweilagige Beschichtung, die speziell für Offshore-Anwendungsfälle entwickelt wurde und einen langfristigen Korrosionsschutz bietet. Eine Spezialdichtung nimmt die Ringdurchbiegung unter Last und internen Überdruck auf.

Partnerschaft für rentable Lösungen

Verlassen Sie sich auf SKF und unsere Kompetenz in diesem Bereich. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln unsere kreativen und erfahrenen Ingenieure neue Lösungen.
SKF logo