Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager

Höhere statische Tragfähigkeit und Zuverlässigkeit

SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager
Herkömmliche vollrollige Zylinderrollenlager haben oft Probleme mit den häufigen Starts und Stopps, da nach jedem Start der Schmierfilm neu aufgebaut werden muss, was einige Zeit in Anspruch nimmt. Die speziell behandelten Oberflächen in den SKF Explorer Hochleistungs-Zylinderrollenlagern fördern dagegen den schnellen Schmierfilmaufbau.

SKF hat Lager entwickelt, die die Vorteile vollrolliger Lager mit denen von Lagern mit Käfig (kein Kontakt zwischen Metallflächen) kombinieren. Nutzen für den Anwender:
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Höhere Tragfähigkeit als normale käfiggeführte Lager
  • Längere Instandhaltungsintervalle
  • Niedrigerer Geräusch- und Schwingungspegel
SKF logo