Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Pendellagerlösungen

Reduzierung des Gondelgewichts und Verbesserung der Turbinenzuverlässigkeit

Bisher waren zur Leistungssteigerung von Windturbinen in der Regel Konstruktionsentscheidungen erforderlich, die mehr Gewicht – und Kosten – für die Gondel bedeuteten. Die SKF Pendellagerlösung für Hauptantriebswellen in Windenergieanlagen bietet eine effiziente Alternative, die das Gewicht und die Produktionskosten der Gondel senkt und gleichzeitig die Turbinenzuverlässigkeit verbessert.

Hohe Tragfähigkeit

Die SKF Pendellagerlösung für Hauptantriebswellen in Windenergieanlagen besteht aus einem Pendelrollenlager als Festlager und einem CARB Toroidalrollenlager als Loslager. Diese Kombination sorgt für eine sehr hohe Tragfähigkeit in einem kleineren, leichteren Gehäuse.

Mehr über SKF Wälzlager:

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo