Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Digitaler Katalog über SKF Schmiersysteme

Daten
Sprache: Englisch , Deutsch , Französisch , Italienisch , Spanisch , Russisch , Portugiesisch , Chinesisch , Japanisch , Koreanisch
Format: Anwendung zum Herunterladen
Produktplattform: Schmierungslösungen
Digitaler Katalog SKF Schmiersysteme

Der digitale Katalog über SKF Schmiersysteme ist eine Software, die alle Kataloge, Handbücher und Produktbilder von SKF und Lincoln auf Ihrem Computer sammelt. Die implementierte Update-Funktion lädt automatisch die neueste Version dieser Dateien herunter. Die Dateien werden dann für die Offline-Verwendung auf Ihrem Computer abgespeichert. Dieser Katalog ist das perfekte Tool für die Suche nach SKF und Lincoln Schmierungslösungen für alle Arten von Maschinen und Fahrzeugen.

Systemanforderungen:
Betriebssystem: Microsoft Windows Vista oder höher
Framework: .Net Framework 4.5.2 oder höher
CPU: 2 GHz und 2 Cores
RAM: 2 GB
Freier Festplattenspeicher: 3,5 GB

Promo-Code eingeben
SKF logo