Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Kundenbedarfsanalyse – Schmierungsmanagement

Daten
Sprache: Englisch
Format: Web-Anwendung
Produktplattform: Schmierungslösungen
SKF Kundenbedarfsanalyse – Schmierungsmanagement

Die SKF Kundenbedarfsanalyse – Schmierungsmanagement (CNA-LM) ist ein SKF Hilfsmittel zur Bewertung und Prüfung der Schmierungsmanagementpraxis Ihres Kunden.

Das Hilfsmittel CNA-LM benutzt die gleiche Methodik wie die SKF Kundenbedarfsanalyse für das Betriebsmittelmanagement: 40 Fragen in vier Gruppen zu je 10 Fragen, die jeweils eine grundlegende Facette des Prozesses der Anlageneffizienzoptimierung (Asset Efficiency Optimization, AEO) behandeln: Strategie/Bestimmung/Kontrolle/Ausführung Die SKF Kundenbedarfsanalyse beurteilt die einzelnen Bereiche und stellt sie den Benchmarks der Branche gegenüber. Dieser Vergleich erlaubt Rückschlüsse auf die Stärken des Kunden und zeigt Bereiche auf, in denen unter Umständen Verbesserungsbedarf besteht.

Hinweis:
Dieser Service sollte nur zusammen mit einem geschulten SKF Verkaufsberater genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen SKF Ansprechpartner, wenn Sie diesen Service nutzen wollen.
Promo-Code eingeben
SKF logo