Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Engineering Calculator

Daten
Sprache: Englisch
Format: Web-Anwendung
Produktplattform: Lager, Lagereinheiten und Gehäuse
SKF Engineering Calculator

Online-Tool mit Frequency Calculator, Radial O-ring Selector, Power Transmission Calculator und Rotor Balance Tolerance.

Frequency Calculator
Die Schwingungsanalyse rotierender Maschinen ist ein übliches Verfahren der zustandsabhängigen Instandhaltungsprogramme. Es zeigt, ob Komponenten sich in einwandfreiem Zustand befinden oder Fehler zu vermuten sind. Nach Messung der Schwingungen wird das Schwingungsfrequenzspektrum ausgewertet. Typische Frequenzen rotierender Maschinenteile sind in dem Programm enthalten und erleichtern die Analyse des Frequenzspektrums.

Radial O-ring Selector
Mit diesem Berechnungsprogramm finden Sie den empfohlenen Innendurchmesser des O-Rings und die Querschnittsdurchmesser für ein bestimmtes Nutmaß und einen bestimmten Toleranzbereich einer Radialdichtung.

Power Transmission Calculator
Die Kraftübertragung stellt eine Energieübertragung von dem Ort ihrer Entstehung zu dem Ort dar, an dem diese Energie Arbeit leisten soll. Diese Programme berechnen beispielsweise die Leistung und die Rotationsträgheit und sind für allgemeine Verwendung im Maschinenbau vorgesehen. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer Anlage, wenn Sie spezifische Berechnungen und Produktanforderungen benötigen.

Rotor Balance Tolerance
Dieses Berechnungsprogramm wird dann eingesetzt, wenn Rotoren in der Werkstatt ausgewuchtet werden, beispielsweise wenn an einer Maschine eine dynamische Auswuchtung vorgenommen wird.
Promo-Code eingeben
SKF logo