Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Housing Select

Daten
Sprache: Englisch
Format: Web-Anwendung
Produktplattform: Lager, Lagereinheiten und Gehäuse
Foto: Die neue Taconite-Dichtung von SKF

Das Programm sucht nach SKF Lagergehäusen entsprechend den eingegebenen Kriterien. Bei Auswahl eines Gehäuses werden die technischen Daten des Gehäuses mit den Komponenten angezeigt, die als Suchkriterien eingegeben wurden.

Wenn ein Lager mit kegeliger Bohrung angegeben wird, werden die Spezifikationen für den richtigen Lagereinbau angezeigt, wenn die entsprechende Option vor der Eingabe der Lagerbezeichnung markiert wird.

Die Gehäuse, die bei der Suche berücksichtigt werden, sind:
  • Geteilte Stehlager-/Lagergehäuse der Reihen SNL 2, 3, 5 und 6
  • Geteilte Stehlager-/Lagergehäuse der Reihen SNL 30, 31 und 32
  • Geteilte Stehlager-/Lagergehäuse der Reihe SONL
  • Geteilte Stehlager-/Lagergehäuse der Reihe SAF
  • Einteilige Stehlager-/Lagergehäuse der Reihe TVN
  • Flanschgehäuse der Reihe 7225 (00)
Promo-Code eingeben
SKF logo