Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Soft Foot (Kippfuß)

Daten
Sprache: Englisch
Format: Android , iPad , iPhone
Produktplattform: Instandhaltungstechnik
TKSA App zur Wellenausrichtung - Soft Foot

SKF Wellenausrichtsysteme arbeiten schnell und intuitiv mithilfe von Software-Apps, die speziell auf unterschiedliche Ausrichtungsaufgaben ausgerichtet sind. Dank dieser kostenlosen, benutzerfreundlichen Apps für Android und iOS ist eine vorherige Schulung und Einführung überflüssig. All diese Apps bieten eine umfangreiche automatische Berichtsfunktion, Optionen zum Exportieren und Teilen, Anleitungsvideos sowie integrierte Toleranzrichtlinien, 3D-Live-Ansicht, Störkompensation und eine Testausrichtung mit vollem Funktionsumfang.

SKF Soft Foot (Kippfuß)
Die App hilft dem Anwender dabei sicherzustellen, dass die Maschine waagerecht auf allen vier Füßen steht. Ein „Kippfuß“ lässt sich damit einfach erkennen und korrigieren.

Geeignet zur Verwendung mit den SKF Wellenausrichtsystemen TKSA 51 und TKSA 71

Verfügbar für iOS- und Android-Geräte.

Promo-Code eingeben
SKF logo