Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Values

Daten
Sprache: Englisch
Format: Android , iPad , iPhone
Produktplattform: Instandhaltungstechnik
TKSA App zur Wellenausrichtung - Values

SKF Wellenausrichtsysteme arbeiten schnell und intuitiv mithilfe von Software-Apps, die speziell auf unterschiedliche Ausrichtungsaufgaben ausgerichtet sind. Dank dieser kostenlosen, benutzerfreundlichen Apps für Android und iOS ist eine vorherige Schulung und Einführung überflüssig. All diese Apps bieten eine umfangreiche automatische Berichtsfunktion, Optionen zum Exportieren und Teilen, Anleitungsvideos sowie integrierte Toleranzrichtlinien, 3D-Live-Ansicht, Störkompensation und eine Testausrichtung mit vollem Funktionsumfang.

SKF Values
Ermöglicht den Einsatz des Wellenausrichtsystems als digitale Messuhr; Bediener können Absolut-, genullte und halbierte Werte aufzeichnen, um individuelle Ausrichtungen mit manuellen Berechnungen durchzuführen.

Geeignet zur Verwendung mit dem SKF Wellenausrichtsystem TKSA 71

Verfügbar für iOS- und Android-Geräte. 


Promo-Code eingeben
SKF logo