Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Intelligente Kontrolle

Bessere Steuerung von Fertigungsprozessen

Intel_Optic1b
Im Rahmen unseres Engagements für eine abfall- und fehlerfreie Fertigung konnten wir leistungsfähige Technologien zur Produkt- und Komponentenkontrolle entwickeln. Durch Integration von Intelligenzfunktionen in die Fertigungsregelsysteme erhalten wir zusätzliche Informationen, die wir für eine bessere Steuerung und Kontrolle der Fertigungsprozesse nutzen. Dazu kommen Sicht-, Wirbelstrom-, Ultraschall- und andere zerstörungsfreie Prüfverfahren zum Einsatz, die auf den magnetischen Eigenschaften von vergütetem Stahl basieren. Durch Kombination dieser Verfahren mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz können wir Materialschäden zuverlässiger erkennen, die Prozesssteuerung verbessern und die Produkteigenschaften genauer definieren und prognostizieren.
SKF logo