Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Prüfen

Sicherstellen, dass Produkte ihren Zweck erfüllen

Beobachtung einer Probe durch das Mikroskop

In Kombination mit unserem tiefen Verständnis jedes großen Industriebereichs übertreffen wir durch die Prüfversuche bei SKF weltweite Standards, anstatt ihnen nur zu folgen. Das Prüfen bei SKF spielt eine kritische Rolle bei der Entwicklung von Methoden und der Ausführung von Versuchen für SKF Lösungen.

Schwerpunktgebiete sind:

Lebensdauerprüfungen

Durch die Lebensdauerprüfungen bei SKF werden nicht nur die Leistungsangaben in SKF Produktkatalogen validiert, sondern auch die Leistung und Schadensmechanismen verschiedener Lagerausführungen, einschließlich Käfige, Materialien, Materialbearbeitung, Wärmebehandlung und Fertigungsprozesse.

Prüfmethoden

Die ständige Verbesserung von SKF Produkten und Lösungen verlangt nach einer ständigen Weiterentwicklung der Testmethoden für deren Validierung. Daher liegt bei unseren SKF Experten der Fokus auf der Entwicklung, Validierung und Anwendung neuer verbesserter Methoden um ein smartes und effizientes Prüfen bei der Entwicklung neuer Produkte zu gewährleisten. Dies geschieht in den Bereichen Material- und Schmierstoff- bis hin zu Lebensdauerprüfungen bei Lagern. Bei Letzteren arbeiten unsere SKF Experten sogar an der Umgestaltung und Verbesserung der Prüfaufbauten, der Betriebsbedingungen und der Analyse der Ergebnisse.

Das Sven Wingquist Test Center

SKF logo