Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die meisten SKF Wälzlager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager).
Ein Beispiel mit geeigneten Optionen für zweireihige Schrägkugellager ist nachfolgend aufgelistet:
Basic bearing designation system

Berechnungsbeispiel

E2,3207 A-2ZHierin sindE2. =Test Designation 1
3207 =Test Designation 2
A =Test Designation 4
-2Z =Test Designation 4
Test Designation 1Vorsetzzeichen
E2SKF energieeffizientes Lager

Test Designation 2Basiskennzeichen
Aufgeführt in Tabelle 1 oder Nummer der Konstruktionszeichnung

Catalogue image - Test Designation 3Nachsetzzeichen – innere Konstruktion
Eine
Keine Einfüllnuten
D
Geteilter Innenring

Test Designation 4Nachsetzzeichen – äußere Form (Dichtung, Ringnut, Ausführung usw.)
NRingnut im Mantel des Außenrings
NRRingnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring
CBSpezielle axiale Lagerluft
-2RS1Stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
-2ZDeckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Catalogue image - Test Designation 5Nachsetzzeichen – Käfigausführung
Stahlblechkäfig, kugelgeführt
J1
Stahlblechkäfig, kugelgeführt (Lager mit zweiteiligem Innenring)
MMassivkäfig aus Messing, kugelgeführt
MAMassivkäfig aus Messing, außenringgeführt
TN9Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt

Catalogue image - Test Designation 6.1Nachsetzzeichen – Werkstoffe, wärmebehandelt (k. A.)

Test Designation 6.2Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, leiser Lauf
P5Maß- und Laufgenauigkeit entsprechend ISO Toleranzklasse 5
P6Maß- und Laufgenauigkeit nach Toleranzklasse 6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P64P6 + C4
C2Lagerluft kleiner als Normal
C3Lagerluft größer als Normal
C4Axiale Lagerluft größer als C3

Catalogue image - Test Designation 6.3Nachsetzzeichen – Lagersätze, gepaarte Lager (k. A.)

Test Designation 6.4Nachsetzzeichen – Stabilisierung (k. A.)

Test Designation 6.5Nachsetzzeichen – Schmierung

GWF
MT33

VT113
WT

Angaben zu den Schmierfettbezeichnungen siehe (Tabelle 2)

Test Designation 6.6Nachsetzzeichen – sonstige Varianten (k. A.)
SKF logo