Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zulässige Drehzahlen

Die in der Produkttabelle angegebenen Grenzdrehzahlen sind mechanische Grenzwerte und sollten nicht überschritten werden, es sei denn, die Lagerausführung und die Anwendung sind für höhere Drehzahlen ausgelegt.
Für Lager mit innen- bzw. außenringgeführtem Käfig (Nachsetzzeichen MA oder PHAS). empfiehlt SKF generell Ölschmierung vorzusehen. Bei Fettschmierung ist der Wert ndm ≤ 250 000 mm/min.

wobei
dm mittlerer Lagerdurchmesser [mm]
= 0,5 (d + D)
nBetriebsdrehzahl [min-1]
SKF logo