Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Einreihige Schrägkugellager

Abgedichtete einreihige Schrägkugellager
Die einreihigen SKF Schrägkugellager können axiale Belastungen nur in einer Richtung aufnehmen. Diese Art von Lagern wird meist gegen ein zweites Lager angestellt. Ihre Lagerringe sind mit jeweils einer hohen und einer niedrigen Schulter versehen, und sie sind selbsthaltend.

Lagereigenschaften

  • High load carrying capacity
    Aufgrund der niedrigeren Schulter können viele Kugeln im Lager untergebracht werden, die dem Lager eine relativ hohe Tragfähigkeit geben.
  • Good running properties
    Schnelle Beschleunigungen und Verzögerungen sind mögliche Optionen.
  • Easy mounting of universally matchable bearings
    Für Vorspannung oder Lagerluft sind keine Anpassungen erforderlich
SKF logo