Temperaturgrenzwerte
Bei Schrägkugellagern wird die zulässige Betriebstemperatur begrenzt durch:
- die Maßstabilität der Lagerringe und Kugeln
- den Käfig
- die Dichtungen
- den Schmierstoff
Lagerringe und Kugeln
Die Lagerteile sind für Betriebstemperaturen bis mindestens 150 °C maßstabilisiert.
Käfige
Die aus Stahlblech, Messing oder Polyetheretherketon (PEEK) gefertigten Käfige können bei den gleichen Betriebstemperaturen eingesetzt werden wie die Lagerringe und Kugeln. Hinweise auf die zulässigen Temperaturgrenzwerte von Käfigen aus Polyamid 66 enthält der Abschnitt Kunststoffkäfige.
Dichtungen
Der zulässige Temperaturanwendungsbereich von Dichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) liegt zwischen –40 und +100 °C. Kurzzeitig sind auch Temperaturen bis 120 °C zulässig.
Temperaturspitzen liegen normalerweise an der Dichtlippe vor.
Schmierstoffe
Die Temperaturgrenzwerte für die in abgedichteten SKF Schrägkugellagern eingefüllten Schmierfette sind in Tabelle 1 angegeben. Temperaturgrenzwerte für andere SKF Schmierfette enthält der Abschnitt Auswahl eines geeigneten SKF Fetts.
Bei der Verwendung von anderen als SKF Schmierstoffen sind die Temperaturgrenzwerte gemäß dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.