Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lagerdaten

Einreihige Rillenkugellager mit metrischen Abmessungen
AbmessungsnormenHauptabmessungen: ISO 15 bzw. DIN 616

Ringnuten und Sprengringe: ISO 464
Toleranzen
Weitere
Informationen
→ Toleranzen
Normal
P6 und P5 auf Anfrage

Ausgenommen:
  • SKF Explorer Lager:
    • Maßgenauigkeit nach P6 und eingeengte Breitentoleranz:
      D ≤ 110 mm → 0/ –60 μm
      D > 110 mm → 0/ –100 μm
    • Laufgenauigkeit:
      D ≤ 52 mm → P5
      52 mm < D ≤ 110 mm → P6
      D > 110 mm → Normal

Werte: ISO 492 bzw. DIN 620-2 (Tabelle 1, Tabelle 2, Tabelle 3)
Lagerluft

Weitere Informationen
Lagerluft
Einzellager

Normal
Die Liefermöglichkeit von Lagern mit Lagerluft C2, C3, C4 und C5 bzw. mit in den Klassen verschobener Lagerluft ist anzufragen.


Werte: ISO 5753-1 bzw. DIN 620-4 (Tabelle 4)
Die Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast null.


Zusammengepasste Lagersätze

Lieferbar wahlweise mit Lagerluft oder Vorspannung:
  • CA – kleine axiale Lagerluft
  • GA – leichte Vorspannung

Werte: (Tabelle 5)
Die Werte gelten für nicht eingebaute Lagersätze bei Messlast null.

Zulässige SchiefstellungenEinzellager

≈ 2 bis 10 Bogenminuten
Schiefstellungen erhöhen in jedem Fall das Laufgeräusch und reduzieren die Lagerlebensdauer. Werden die Richtwerte überschritten, sind die Auswirkungen besonders spürbar.


Zusammengepasste Lagersätze

Schiefstellungen erhöhen in jedem Fall das Laufgeräusch und reduzieren die Lagergebrauchsdauer.Für weitergehende Informationen steht
der Technische SKF Beratungsservice zur Verfügung.

Einreihige Rillenkugellager mit Zollabmessungen
Maßnormen
BS 292-2:1982, die 1997 zurückgezogen wurde.
Toleranzen
Weitere
Informationen
→ Toleranzen
Normal

Werte → Tabelle 6

Lagerluft

Weitere Informationen
Lagerluft
Normal

Werte: ISO 5753-1 bzw. DIN 620-4 (Tabelle 4)
Die Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast null.

Zulässige Schiefstellungen≈ 2 bis 10 Bogenminuten

Schiefstellungen erhöhen in jedem Fall das Laufgeräusch und reduzieren die Lagerlebensdauer. Werden die Richtwerte überschritten, sind die Auswirkungen besonders spürbar.

Einreihige Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl

ager mit metrischen AbmessungenLager mit Zollabmessungen
Abmessungsnormen

Hauptabmessungen: ISO 15 bzw. DIN 616

Ausgenommen:
  • Lager mit Nachsetzzeichen X
  • Lager mit Vorsetzzeichen WBB1
  • Lager mit Flansch am Außenring; ISO 8443
Hauptabmessungen:

ANSI/AFBMA Std 12.2

Ausgenommen:
  • Lager mit Flansch am Außenring; ISO 8443
Toleranzen
Weitere
Informationen
→ Toleranzen
Normal
P6 und P5 auf Anfrage


Werte: ISO 492 bzw. DIN 620-2
(Tabelle 1, Tabelle 2, Tabelle 3)
Normal



Werte: ISO 492 bzw. DIN 620-2 (Tabelle 1)
Lagerluft

Weitere Informationen
Lagerluft
  • Normal
  • Die Verfügbarkeit von Lagern mit kleinerer oder größerer Lagerluft ist anzufragen.

Werte: ISO 5753-1 bzw. DIN 620-4 (Tabelle 4)

Ausgenommen:
Die Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast Null.
Zulässige Schiefstellungen≈ 2 bis 10 Bogenminuten

Schiefstellungen erhöhen in jedem Fall das Laufgeräusch und reduzieren die Lagerlebensdauer. Werden die Richtwerte überschritten, sind die Auswirkungen besonders spürbar.

Einreihige Rillenkugellager mit Einfüllnuten
AbmessungsnormenHauptabmessungen: ISO 15 bzw. DIN 616

Ringnuten und Sprengringe: ISO 464
Toleranzen
Weitere
Informationen
→ Toleranzen
Normal


Werte: ISO 492 bzw. DIN 5412-1 (Tabelle 1)
Lagerluft

Weitere Informationen
Lagerluft
Normal


Werte: ISO 5753-1 bzw. DIN 620-4 (Tabelle 4)

Die Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast Null.

Zulässige Schiefstellungen≈ 2 bis 5 Bogenminuten

Schiefstellungen erhöhen in jedem Fall das Laufgeräusch und reduzieren die Lagerlebensdauer. Werden die Richtwerte überschritten, sind die Auswirkungen besonders spürbar.

Zweireihige Rillenkugellager
Maßnormen
Hauptabmessungen: ISO 15
Toleranzen
Weitere
Informationen
→ Toleranzen
Normal


Werte: ISO 492 bzw. DIN 5412-1 (Tabelle 1)
Lagerluft

Weitere Informationen
Lagerluft
Normal
Die Liefermöglichkeit von Lagern mit Lagerluft C3 ist anzufragen


Werte: ISO 5753-1 bzw. DIN 620-4 (Tabelle 4)
Die Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast null.

Zulässige Schiefstellungen≤ 2 Bogenminuten

Schiefstellungen erhöhen in jedem Fall das Laufgeräusch und reduzieren die Lagerlebensdauer. Werden die Richtwerte überschritten, sind die Auswirkungen besonders spürbar.

SKF logo