Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die meisten SKF Wälzlager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager).
Ein Beispiel und die gebräuchlichen Zusatzzeichen für Rillenkugellager sind nachstehend aufgeführt.
Basic bearing designation system

Beispiele

W 619/6 X-2RS1
Hierin sind:W =
619/6 =
X =
-2RS1 =
Test Designation 1Vorsetzzeichen
D/W
Nichtrostender Stahl, Lager mit Zollabmessungen
ICOS-Lager-Dichtungs-Einheit
W
Nichtrostender Stahl, Lager mit metrischen Abmessungen
WBB1
Nichtrostender Stahl, Lager mit metrischen Abmessungen, die von den ISO-Normwerten abweichen

Test Designation 2Basiskennzeichen
In der Tabelle 1 aufgelistet
2..
Einreihiges Lager mit Einfüllnuten der Maßreihe 02
3..
Einreihiges Lager mit Einfüllnuten der Maßreihen 03
EE, EEB, R, RLS, RMS
Lager mit Zollabmessungen
Lagergröße für Lager mit Zollabmessungen
2
bis
40
(/8) 1/4 in. (6,35 mm) Bohrungsdurchmesser

(/8) 5 in. (127 mm) Bohrungsdurchmesser

Catalogue image - Test Designation 3Nachsetzzeichen – innere Konstruktion
A, AA, C, DAbweichende oder geänderte innere Konstruktion bei gleichen Außenabmessungen
ELager mit optimierter innerer Komstruktion

Test Designation 4Nachsetzzeichen – Äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.)
NRingnut im Mantel des Außenrings
NRRingnut im Mantel des Außenrings und zugehörigem Sprengring
N1Eine Haltenut in einer Stirnseite des Außenrings
R
Flansch am Außenring
-RS1, -2RS1Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer bzw. beiden Seiten des Lagers
-RS2, -2RS2Berührungsdichtung aus Fluor-Kautschuk (FKM) auf einer bzw. beiden Seiten des Lagers
-RSH, -2RSHBerührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer bzw. beiden Seiten des Lagers
-RSH2, -2RSH2Berührungsdichtung aus Fluor-Kautschuk (FKM) auf einer bzw. beiden Seiten des Lagers
-RSL, -2RSLReibungsarme Dichtscheibe aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer bzw. beiden Seiten des Lagers
-RST, -2RST
Reibungsarme Dichtscheibe aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer bzw. beiden Seiten des Lagers
-RZ, -2RZBerührungsfreie Dichtscheibe aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer bzw. beiden Seiten des Lagers
-Z, -2ZDeckscheiben aus Stahlblech auf einer bzw. beiden Seiten des Lagers
-ZNBRRingnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring sowie eine Deckscheibe aus Stahlblech auf derselben Seite
-ZNRRingnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring sowie eine Deckscheibe aus Stahlblech auf der gegenüberliegenden Seite
-2ZNRRingnut im Mantel des Außenrings und zugehöriger Sprengring sowie Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten
-2ZS
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers; im Außenring mit Sicherungsring festgesetzt
X
Hauptabmessungen, die (zum Teil) von den ISO-Normwerten abweichen

Catalogue image - Test Designation 5Nachsetzzeichen – Käfigausführung
  • Für Lager aus nichtrostendem Stahl: Käfig aus nichtrostendem Stahlblech, kugelgeführt
  • Für andere Lager: Stahlblechkäfig, kugelgeführt
EMassivkäfig aus Messing, kugelgeführt. Unterschiedliche Käfigausführungen bzw. -werkstoffe werden durch angehängte Ziffern gekennzeichnet, z.B. M2
MA(S)Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt Das S gibt an, dass Schmiernuten in der Führungsfläche vorhanden sind.
MB(S)Massivkäfig aus Messing, innenringgeführt Das S gibt an, dass Schmiernuten in der Führungsfläche vorhanden sind.
TNKäfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
TN9Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66, kugelgeführt
TN9/VG1561Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 46, kugelgeführt
TNHGlasfaserverstärkter Käfig aus Polyetheretherketon (PEEK), kugelgeführt

Catalogue image - Test Designation 6.1Nachsetzzeichen – Werkstoffe, Wärmebehandlung
HA1Einsatzgehärtete Innen- und Außenringe

Test Designation 6.2Nachsetzzeichen – Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, Laufgeräusch
P5Maß- und Laufgenauigkeit entsprechend ISO-Toleranzklasse 5
P6Maß- und Laufgenauigkeit entsprechend ISO-Toleranzklasse 6
P52P5 + C2
P62P6 + C2
P63P6 + C3
CNNormale Radialluft, wird normalerweise nur verwendet im Zusammenhang mit einem weiteren Buchstaben, der eine eingeengte bzw. verschobene Lagerluft kennzeichnet.
  • H = Auf die obere Hälfte der Luftklasse eingeengte Lagerluft
  • L = Auf die untere Hälfte der Luftklasse eingeengte Lagerluft
  • P = Auf die obere Hälfte der angegebenen Luftklasse und die untere Hälfte der nachfolgenden Luftklasse verschobene Lagerluft
Die Kennbuchstaben H, L und M werden auch mit den Lagerluftklassen C2, C3, C4 und C5 verwendet, z.B. C2H.
C1Radialluft kleiner als C2
C2Radiale Lagerluft kleiner als Normal
C3Radiale Lagerluft größer als Normal
C4Radiale Lagerluft größer als C3
C5Radiale Lagerluft größer als C4
CAZusammengepasster Lagersatz mit kleiner axialer Lagerluft
GAZusammengepasster Lagersatz mit leichter Vorspannung

Catalogue image - Test Designation 6.3Nachsetzzeichen – Lagersätze, zusammengepasste Lager
DBZwei einreihige Lager zusammengepasst für den Einbau in O-Anordnung
DFZwei einreihige Lager zusammengepasst für den Einbau in X-Anordnung
DTZwei einreihige Lager zusammengepasst für den Einbau in Tandem-Anordnung

Test Designation 6.4Nachsetzzeichen – Stabilisierung
S0Lagerringe maßstabilisiert für Betriebstemperaturen bis 150 °C
S1Lagerringe maßstabilisiert für Betriebstemperaturen bis 200 °C

Test Designation 6.5Nachsetzzeichen – Schmierung

GE2

GFJ

GJN

HT

LHT23

LT

LT10

MT33

MT47

VT378

WT

Nachsetzzeichen zur Fettfüllung (siehe Tabelle 2)

Test Designation 6.6Nachsetzzeichen – sonstige Varianten
VP311SKF Food-Line Lager: Lager mit dem lebensmittelverträglichen SKF Schmierfett GFJ und blau eingefärbten Berührungsdichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), die beide von der NSF für die Kategorie H1 zugelassen sind.
VQ658Geringes Laufgeräusch
SKF logo