Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Ausführungen und Varianten

Das SKF Standardsortiment umfasst:
  • Einreihige Rillenkugellager (Bild 1)
    • sind besonders vielseitig verwendbar
  • Einreihige Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl (Bild 2)
    • sind korrosionsbeständig gegenüber feuchter Luft und einer Anzahl weiterer Medien
  • Einreihige Rillenkugellager mit Einfüllnuten (Bild 3)
    • mit einer höheren radialen Tragfähigkeit
  • Zweireihige Rillenkugellager (Bild 4)
    • mit einer deutlich höheren Tragfähigkeit
SKF logo