Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Einreihige Rillenkugellager mit Einfüllnuten

Rillenkugellager mit Einfüllnuten
Die einreihigen Rillenkugellager mit Einfüllnuten haben auf einer Stirnseite des Lagers je eine Einfüllnut in der Innen- und Außenringschulter (Bild 1), damit mehr und größere Kugeln als in Standard-Rillenkugellagern untergebracht werden können.

Lager dieser Ausführung haben eine höhere radiale Tragfähigkeit als Rillenkugellager ohne Einfüllnuten; ihre axiale Tragfähigkeit ist dagegen gering. Zudem erreichen sie nicht die hohen Drehzahlen wie die Lager ohne Einfüllnuten.

Die Rillenkugellager mit Einfüllnuten stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deckscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung. Daneben sind sie auch mit einer Ringnut in der Außenringmantelfläche erhältlich, wahlweise mit oder ohne den passenden Sprengring. Die offfenen Lager, die auch abgedichtet erhältlich sind, können aus fertigungstechnischen Gründen Eindrehungen im Außenring aufweisen (Abb. 2).

Große Rillenkugellager mit Einfüllnoten, ohne Käfig, sind auf Anfrage erhältlich.

Lager mit Deckscheiben

Angaben über die Eignung der verschiedenen Deckscheiben im Hinblick auf die Anforderungen enthält Tabelle 1. Die dort gemachten Angaben sind als Orientierungshilfen zu verstehen. Sie stellen keinen Ersatz für eigene Praxistests in einen bestimmten Anwendungsfall dar. Weitere Informationen enthält der Abschnitt Integrierte Dichtung.

Deckscheiben (Nachsetzzeichen Z, Bild 3)

  • sind in erster Linie für Einbaufälle mit rotierendem Innenring vorgesehen
  • sitzen fest im Außenring und bilden mit der Innenringschulter einen engen berührungsfreien Dichtspalt
  • sind aus Stahlblech
  • sind mit einem kleinen zylindrischen Ansatz in der Bohrung versehen
Schmierfette für Lager mit Deckscheiben

Lager in Ausführungen mit Deckscheiben sind auf Lebensdauer geschmiert und gelten als praktisch wartungsfrei. Sie sind serienmäßig mit Hochtemperaturfett GJN gefüllt.

Auf Anforderung stehen zusätzlich noch Lager mit Sonderfetten zur Verfügung. Dazu gehören:
  • das Schmierfett HT für hohe Temperaturen oder das Schmierfett WT für einen weiten Temperaturbereich
  • das Schmierfett LHT23 für einen breiten Temperaturbereich und geräuscharmen Lauf
  • das Tieftemperaturfett LT

Die Eigenschaften der verschiedenen Schmierstoffe sind in Tabelle 2 angegeben.

Gebrauchsdauer von Schmierfetten in abgedichteten Lagern

  • entspricht der Gebrauchsdauer L10, die den Zeitraum angibt, zu der noch 90 % der Lager zuverlässig geschmiert sind (Diagramm 1)
  • abhängig von:
    • Betriebstemperatur
    • Drehzahlkennwert
    • Fettleistungsfaktor (GPF = Grease Performance Factor) (Tabelle 2)
Die für die Fettgebrauchsdauer ermittelten Werte gelten unter der Voraussetzung:
  • waagerecht angeordnete Welle
  • umlaufender Innenring
  • niedrige Belastungen (P ≤ 0,05 C)
  • Betriebstemperaturen innerhalb der grün dargestellten Temperaturzone des Fetts (Tabelle 2)
  • stationäre Maschine
  • schwingungsarmer Betrieb

Bei abweichenden Betriebsbedingungen ist die aus den Diagrammen ermittelte Gebrauchsdauer zu reduzieren und zwar:

  • bei vertikaler Wellenanordnung → 50 % des ermittelten Wertes
  • bei höheren Belastungen (P > 0,05 C) → um den Faktor (Tabelle 3)
Unter extremen Betriebsbedingungen, z.B. bei hohen Drehzahlen oder Betriebstemperaturen, kann bei abgedichteten Lagern Fett auf der Abdichtung auftreten. Für Lagerungen, bei denen dies von Nachteil sein kann, sind besondere konstruktive Maßnahmen vorzusehen. Weitere Auskünfte erhalten Sie vom Technischen SKF Beratungsservice.
Lager mit Ringnut im Außenring
  • zur Vereinfachung der Konstruktion einer Anordnung
    • durch axiale Festlegung des Lagers im Gehäuse mit Sprengring (Bild 5)
    • durch kompaktes Design
    • durch erheblich verkürzte Einbauzeit.

Der jeweils passende Sprengring ist mit seiner Bezeichnung und seinen Abmessungen in der Produkttabelle angegeben.

Folgende Ausführungen sind lieferbar (Bild 6):

  • offene Lager, Ausführung N
  • offene Lager mit Sprengring Ausführung NR
  • einseitig mit Deckscheibe abgedichtete Lager mit Sprengring auf der gegenüberliegenden Seite, Ausführung ZNR
  • einseitig mit Deckscheibe abgedichtete Lager mit Sprengring auf derselben Seite (Nachsetzzeichen ZNBR)
  • beidseitig mit Deckscheiben abgedichtete Lager mit Sprengring, Ausführung 2ZNR
Käfige

Einreihige SKF Rillenkugellager mit Einfüllnuten haben einen genieteten, kugelgeführten Stahlblechkäfig (kein Nachsetzzeichen Abb. 7).

Weitere Informationen über die Eignung der Lagerkäfige finden Sie unter Käfige.

SKF logo